Riferimento del componente
Automazione integrata dell'assemblaggio, dall'alimentazione al confezionamento in vassoi e KLT
Pinza | Ingegneria meccanica e impiantistica
Task & Solution
La tavola rotante utilizza 16 pinze personalizzate della serie standard GP400. Una caratteristica particolare è l'azionamento esterno tramite un cilindro pneumatico. Durante il processo, le pinze trattengono i componenti solo grazie alla forza della molla e quindi funzionano senza energia. Il risultato è una presa stabile durante i processi di giunzione e collaudo, nonché trasferimenti puliti e affidabili tra le stazioni. In uscita, le pinze posizionano i pezzi con precisione e delicatezza in vassoi e KLT. Grazie all'integrazione compatta, il sistema raggiunge un'elevata disponibilità e mantiene costanti i tempi di ciclo - per la massima produttività.
Fonte: plusdrei HESA GmbH
Componenti standard integrati